Julkaise tuotteesi
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
    Biamp

    CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White

    The CM3T is a stylish small built-in 70 / 100 Volt loudspeaker. Thanks to its halogen-spot size, it can be integrated into any interior style. It is ideal for speech and background music in quiet areas, toilets, and cloakrooms.

    The speaker has a full metal frame and a coated dual paper cone for the lowest distortion and increased resistance against moisture.

    Additionally, the CM3T is easy to install thanks to its simple, quick mounting system (2 spring clamps).

    Tekniset tiedot
    • Keywords: cm3t, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, 70/100 volt, quiet area, toilet, cloakroom, background music, interior,

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecm3t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • TuoteperheCommercial Loudspeakers
    • TuoteryhmäCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers