Julkaise tuotteesi
DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8
Biamp

DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8

DIMIC12S is an extension unit for the DIMIC12 digital paging station. Per DIMIC12 you can connect up to 7 DIMIC12S expansion units allowing a total of 96 programmable buttons available. When the DIMIC12S is used with AUDIOCONTROL12.8 you can allocate buttons to perform actions like opening a door, controlling a sound source, ring a bell or even start a series of commands. The DIMIC12S has 12 free configurable selection buttons and status LEDs.

Tekniset tiedot
  • Keywords: dimic12s, extension, extension unit, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x dimic12s, configurable,

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedimic12s_commercial-audio-microphone
  • TuoteperheCommercial Audio
  • TuoteryhmäCommercial Audio Microphones
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • ETIM-koodiEC000070
  • ETIM-nimiMicrophone
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPaging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePaging Systems
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 11
  • OmniClass-nimikeMicrophones