Julkaise tuotteesi
Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

The DS1398 contains dual, horizontally opposed speakers which produce uniform sound dispersion ideally suited for reverberant under floor cavities or shallow ceiling plenums. An optional mounting bridge is available for use in ceiling plenums where conventional sound masking speakers are not applicable (specify DSSSB-4).

Tekniset tiedot
  • Keywords: ds1398, dynasound, low profile, sound masking, masking loudspeaker, paging, loudspeaker, speaker, dual, opposed, speakers, sound dispersion, under floor, under-floor, cavities, shallow ceiling, plenum,

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteds1398_masking-loudspeaker
  • TuoteperheCambridge
  • TuoteryhmäMasking Loudspeakers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers