Julkaise tuotteesi
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

The EN-H15 is a powerful horn speaker made of UV and impact resistant ABS (RAL 7035 equivalent), (UL94V0), equipped with a compression driver and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The IP66 makes it the ideal choice for industrial applications.

The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, junction box, thermal fuse and stainless installation bracket. The unit can be used as low impedance speaker by setting the power selector switch to the 20 ohms position. In the 100-volt position 1.87, 3.75, 7.5 & 15 watts can be selected.

Tekniset tiedot
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • TuoteperheCommercial Loudspeakers
  • TuoteryhmäCommercial Loudspeakers En54 24
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers