Julkaise tuotteesi
EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector
Biamp

EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector

The EN-MPBD5T10 is a compact and stylish sound projector made of powder coated aluminum (RAL 9010 equivalent), equipped with 2 high efficiency full range 5.25-inch drivers and a multi tap 100 volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block and a thermal fuse.

With the bi-directional mounted full range drivers, the EN-MPBD5T10 is perfect for installations in corridors and halls for background music as well as for paging and evacuation purposes.

Tekniset tiedot
  • Keywords: en-mpbd5t10-w, en-mpbd5t10, mpbd5t10, mpbd5t10w, bi-directional, sound, projector, compact, en54-24, certified, paging, evacuation, message, corridor, hall, background music, en mpbd5t10,

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-mpbd5t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • TuoteperheCommercial Loudspeakers
  • TuoteryhmäCommercial Loudspeakers En54 24
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers