Julkaise tuotteesi
EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker
Biamp

EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker

The EN-SPH5T16-W is a compact 5.25” sphere loudspeaker with ABS housing (Ul94 HB) (RAL 9010 equivalent), equipped with a high efficiency full range speaker and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit has a ceramic speaker line connector block and thermal fuse.

The EN-SPH5T16-W strong sphere loudspeaker offers a high sound pressure level and a balanced frequency response.

Tekniset tiedot
  • Keywords: en-sph5t16, en-sph5t16-w, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, sphere, ui94hb, abs housing, ral 9010, ral9010, background, music, paging, evacuation, message, audio,

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-sph5t16-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • TuoteperheCommercial Loudspeakers
  • TuoteryhmäCommercial Loudspeakers En54 24
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers