Julkaise tuotteesi
MA120 120W Mixing Amplifier
MA120 120W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA120 120W Mixing Amplifier

    The revolutionary MA120 mixing amplifier offers the end-user an unseen cutting-edge design and ease-of-use. The ground-breaking intuitive front panel is clear and easy to use without any unnecessary bells and whistles. The volume control rotary on the front panel is prominent, illuminated, bigger and put in the forefront while the mic volume control is smaller and recessed.

    This class-d mixing power amplifier offers 120 watts in 70 or 100 volt mode and comes with three mic inputs balanced, along with four stereo line, mono summed inputs.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: mixing amplifier, amplifier, ma120, ma, apart ma120, apart, mixing power amp, class-d, class d, 120 watt, 120watt, 120w,

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitema120_commercial-audio-mixing-amplifier
    • TuoteperheCommercial Audio
    • TuoteryhmäCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 23 11
    • OmniClass-nimikeStereo Amplifiers