Julkaise tuotteesi
MA60 60W Mixing Amplifier
MA60 60W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA60 60W Mixing Amplifier

    The compact 9.5” MA60 mixing amplifier has an unseen intuitive user-friendly interface and groundbreaking logical rear panel. The unit comes with 1 mic/line input and 2 stereo line, mono summed inputs. On the rear you can find smart left-to-right 4 level priority system for audio routing, an emergency input, paging mic with chime and a 24VDC override output. The design of the MA60 is a true redefinition of the mixing amplifier that goes back to the basics.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: ma60, half rack, half-rack, mixing amp, 60w, 60watt, 60 watt, 100volt, 100 volt, compact, mixing amplifier, 1 mic, 1 mic input, 2 stereo line input, 4 level priority system, 4-level priority system,

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitema60_commercial-audio-mixing-amplifier
    • TuoteperheCommercial Audio
    • TuoteryhmäCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 23 11
    • OmniClass-nimikeStereo Amplifiers