Julkaise tuotteesi
MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station
Biamp

MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station

The MICPAT-2 is a sturdy table type paging microphone. It is ideal for use with CONCEPT1T and MA247MR. It has a flexible gooseneck and a high quality unidirectional dynamic microphone capsule. With MICPAT-2 you can make paging calls to maximum two zones simultaneously (zone 1 individual, zone 2 individual or both zones). A clear LED indication for both the zones is integrated in the solid microphone base. The aluminum base is equipped with two push-to-talk switches.

Tekniset tiedot
  • Keywords: apart, micpat, macpat-2, micpat2, apart micpat-2, apart micpat2, apart micpat

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemicpat-2_commercial-audio-microphone
  • TuoteperheCommercial Audio
  • TuoteryhmäCommercial Audio Microphones
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • ETIM-koodiEC000070
  • ETIM-nimiMicrophone
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPaging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePaging Systems
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 11
  • OmniClass-nimikeMicrophones