Julkaise tuotteesi
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    The P60DT 6.5' two-way, pendant loudspeaker brings an exceptional dispersion to areas and rooms with high-ceilings or large open spaces, while offering a clear speech and musical purity. Available in black and white, P60DT is suitable for a wide range of background and foreground sound applications. The dual Gripple™ wire suspension system, euroblock in/out connector, loudspeaker cables and 70/100-volt power rotary with 16 ohm connectivity can be hidden after installation by the innovatively designed end-cap. The attractive aesthetics and ease-of-installation make this speaker a great choice.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitep60dt_desono-pendant
    • TuoteperheDesono
    • TuoteryhmäDesono Pendant
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers