Julkaise tuotteesi
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
    Biamp

    REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled

    REVAMP4100 is a professional digital 4-channel amplifier with high power Class-D power amplifier modules inside. The unit has extended speaker and amp protection circuits inside for DC protect, over current protect, over temperature protect and protection against input overload.

    The REVAMP4100 amplifier has 4 individual amplifier channels but can be bridged into 2 stereo channels.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: revamp4100, revamp 4100, 4100, rev amp, 4-channel, 4 channel, class-d, class d, quad digital amplifier, quad amp, convection, no fan, noiseless, 2 stereo channels,

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterevamp4100_commercial-audio-power-amplifier
    • TuoteperheCommercial Audio
    • TuoteryhmäCommercial Audio Power Amplifiers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 23 11
    • OmniClass-nimikeStereo Amplifiers