Julkaise tuotteesi
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
    Biamp

    REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W

    This 8-channel bridgeable power amplifier is probably the most versatile class-D amplifier in the range. Combined with a pre-amplifier or matrix the REVAMP8250 can be used to create 8 zones in mono, 4 zones in stereo, even 4 bridged mono or 2 bridged stereo systems can be created. The amplifier has an intelligent variable speed cooling fan built-in to keep the unit cool. When installing the REVAMP8250, a handy input overload LED indicator on the rear and amplifier clip indicator on the front will guarantee a fast and hassle-free installation. 

    Tekniset tiedot
    • Keywords: revamp8250, revamp 8250, 8250, bridgeable, power amp, power amplifier, class-d, class d, 8 channel, 8-channel, 8x250w, 8x250 watts, 8 zones, 4 zones, stereo zones, cooling fan, amplifier, audio, sound, switching mode power supply, 8 outputs, 8 inputs,

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterevamp8250_commercial-audio-power-amplifier
    • TuoteperheCommercial Audio
    • TuoteryhmäCommercial Audio Power Amplifiers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 23 11
    • OmniClass-nimikeStereo Amplifiers