Julkaise tuotteesi
Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier
Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier

    The Tesira AMP-8175R is a digital network eight channel amplifier. Itis AVB/TSN enabled and delivers 175 watts per channel. It is rack mountable, and part of an integrated Tesira audio network. It also offers fault reporting, impedance monitoring, and optional analog failover.
    Tekniset tiedot
      • Eight channel amplifier; 175W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Two optional I/O expander card slots
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 8175r, amp-8175r, tesira amp, tesira amp-8175r, amp8175r, tesiraamp, tesiraamp8175r, 8175, tesira amp 8175r, tesira amp8175r, tesira amp-8175, tesira 8175, eight channel amplifier, eight channel, 8 channel, 8-channel, amplifier, digital network, impedance monitoring,

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetesira-amp-8175r_amplifier
    • TuoteperheTesira
    • TuoteryhmäAmplifiers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 23 11
    • OmniClass-nimikeStereo Amplifiers