Julkaise tuotteesi
VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer
Biamp

VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer

The “large volume” dual 8-inch VLF208LV features a low velocity port design that extends the frequency response while eliminating air noise through a heavy-duty 16-gauge steel perforated grille. With a frequency response down to 40 Hz (-3 dB) and an operating range to 30 Hz (-10 dB), the 1000-watt program VLF208LV stunningly delivers low end power from a compact size. 

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS 
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well. 

Tekniset tiedot
  • Keywords: subwoofer, vlf208lv , vlf 208lv, vlf-208lv, vlf, 208lv, 208, sub woofer

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevlf208lv_community-subwoofer
  • TuoteperheCommunity
  • TuoteryhmäCommunity Subwoofers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers