Julkaise tuotteesi
Vocia® VA-2060e Amplifier
Vocia® VA-2060e Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-2060e Amplifier

    The VA-2060e has local analog inputs, a dual power supply, and is EN 54-16 certified.
    Tekniset tiedot
      • Local background source support with single mic/line analog audio input for each channel (gain-adjustable, switchable phantom power)
      • Dual power supply:
        • AC Mains
        • Single or Dual 24V DC inputs
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia va-2060e, vocia va2060e, vocia va 2060e, va-2060e, va 2060e, va2060e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevocia-va-2060e_amplifier
    • TuoteperheVocia
    • TuoteryhmäAmplifiers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 23 11
    • OmniClass-nimikeStereo Amplifiers