Julkaise tuotteesi
Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier
Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier

    The VA-4300CV is a digital networked four-channel constant voltage 70V/100V amplifier. It is CobraNet-enabled and capable of delivering continuous audio power at 300 Watts per channel. The VA-4300CV also has dual Ethernet ports for redundant CobraNet connectivity, comprehensive failover capabilities (device-to-device and channel-to-channel failover), and dual power inputs.
    Tekniset tiedot
      • Four channels; 300W per channel
      • Page active relay
      • Comprehensive failover
      • Extended audio delay (up to 32 seconds per channel)
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Flexible line monitoring
      • Dual Ethernet ports for network redundancy
      • Dual power inputs (100-240V and 2x 48V DC)
      • Rack mountable (2RU)
      • EN 54-16 certified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, rohs, rohs compliant, vocia, vocia va-4300cv, vocia va4300cv, vocia va 4300cv, va-4300cv, va 4300cv, va4300cv, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevocia-va-4300cv_amplifier
    • TuoteperheVocia
    • TuoteryhmäAmplifiers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 23 11
    • OmniClass-nimikeStereo Amplifiers