Julkaise tuotteesi
100/S - SOLDER FITTING

100/S - SOLDER FITTING

Low lead connection with solder end.

Bianchi Fittings Series 100 can be used in the different systems applications (BSP union thread art.100, NPT union thread art.100/1, union solder art. 100/S,  union press art. 100/P, union PEX 1807 art. 100/X.)


Tekniset tiedot
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite100-S
  • TuoteperheRadiator valves and heating products
  • TuoteryhmäThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEC003023
  • ETIM-nimiFitting with 1 connection
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
  • OmniClass-nimikeFittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings