Julkaise tuotteesi
202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Bianchi F.lli linear manifolds  are the perfect solution for water sanitary or heating systems, which can be assembled together to create extended manifolds.

A full range of plastic boxes art. 270 can be used to built-in the manifolds inside the wall, together with mouting brackets art. 270CS.

Yellow and nichel plated finishing available.

Available from 2 to 5 outlets.

Tekniset tiedot
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"x16 conical - 1/2"x16 flat - 1/2"x15 conical
    Interaxis: 36mm
    Suitable for fittings for copper, pex or multilayer pipes

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite202
  • TuoteperheManifolds
  • TuoteryhmäLinear forged manifolds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
  • ETIM-koodiEC010298
  • ETIM-nimiManifold valve
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_70
  • Uniclass 2015 -kuvausWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydraulic Manifolds
  • OmniClass-numero23-39 21 13 21
  • OmniClass-nimikeManifolds
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING