Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

202B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Yksilöity viite: 202B
Brändi: BIANCHI F.LLI
Tuoteperhe: Manifolds
Tuoteryhmä: Linear manifolds with valves
Julkaisupäivä: 2020-03-03
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)

Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations. 

Nickel plated on the external surface.

Available from 2 to 4 outlets.

MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM

TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti: Brass
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Putkityöt - Venttiilit
IFC-luokitus: Distribution Flow Element
UNSPSC-nimi: Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi: 3018
Uniclass 1.4 Koodi: JS
Uniclass 1.4 Kuvaus: Piped supply systems
Uniclass 2.0 Koodi: EE-55
Uniclass 2.0 Kuvaus: Piped Supply Elements
Uniclass 2015 Koodi: Ss_55_70
Uniclass 2015 Kuvaus: Water distribution and supply systems
NBS Reference Koodi: 55
NBS Reference Kuvaus: Piped Supply Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 35 20 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Hydraulic Manifolds
KaikkiLuokat Numero: 23-39 21 13 21
KaikkiLuokat Otsikko: Manifolds
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Nimi Arvo
Connection Size 0.75 in
Handle Type Plastic
Working Pressure 10 Pa

BIMobject®