Julkaise tuotteesi
202C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

202C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Bianchi F.lli manifolds with ball valves are the perfect solution for water heating systems. The handles have a 90° angle, making very easy opening and closing operations.

Nickel plated finishing.

Available from 2 to 4 outlets.

Tekniset tiedot
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite202C
  • TuoteperheManifolds
  • TuoteryhmäLinear manifolds with valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
  • ETIM-koodiEC010298
  • ETIM-nimiManifold valve
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_70
  • Uniclass 2015 -kuvausWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydraulic Manifolds
  • OmniClass-numero23-39 21 13 21
  • OmniClass-nimikeManifolds
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING