Julkaise tuotteesi
297M - THERMOMETER GAUGE

297M - THERMOMETER GAUGE

Low lead and dzr thermometer gauge with thermometer with ISO 228 female-male thread.



Tekniset tiedot
  • MATERIALS:
    Nut: brass CW617N
    Fitting: CW511L
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Thermometer scale: 0-80°C

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite297M
  • TuoteperheRadiator valves and heating products
  • TuoteryhmäThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEC003023
  • ETIM-nimiFitting with 1 connection
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
  • OmniClass-nimikeFittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings