Julkaise tuotteesi
422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

Ball valve with pipe union and butterfly handle. Thanks to the oring assembled on the pipe union, this valve can be easily connected to other components without the use of any extra sealing.

Available with blue and red butterfly handle.

Tekniset tiedot
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite422BC
  • TuoteperheValves for water
  • TuoteryhmäBall valves with pipe union
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011343
  • ETIM-nimiBall valve
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC