Julkaise tuotteesi
422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

Ball valve with pipe union, thermometer and butterfly handle. Thanks to the oring assembled on the pipe union, this valve can be easily connected to other components without the use of any extra sealing. 

The thermometer assembled on the valve's body, directly in contact with the fluid, can quickly give a precise measure of the fluid temperature in Celsius and Fahrenheit.

Tekniset tiedot
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Thermometer scale: 0-80°C / 32-180°F
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1" to 1 1/4""

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite422M
  • TuoteperheValves for water
  • TuoteryhmäBall valves with pipe union
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011343
  • ETIM-nimiBall valve
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC