Julkaise tuotteesi
425BZ - DZR BALL VALVE

425BZ - DZR BALL VALVE

4.8 / 5 tähteä4.8(22 arvostelua)

Female DZR brass ball valve with iron lever handle.



Tekniset tiedot
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite425BZ
  • TuoteperheValves for water
  • TuoteryhmäDzr ball valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011343
  • ETIM-nimiBall valve
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60
  • Uniclass 2015 -kuvausHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC