Julkaise tuotteesi
652 - THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

652 - THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

Bianchi thermostatic mixing valve is designed for use in domestic water as well as heating systems

The main function is to maintain constant, to the set value, the mixed hot water temperature, regardless of any variation of temperature and pressure of hot and cold water supply.

Tekniset tiedot
  • MATERIALS:
    Body: brass CW510L
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 85°C (185 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"
    Threads: Female

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite652
  • TuoteperheRadiator valves and heating products
  • TuoteryhmäThermostatic mixing valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011516
  • ETIM-nimiThermostatic control valve, hot tap water
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING