Julkaise tuotteesi
658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

Bianchi thermostatic mixing valve is designed for use in domestic water as well as heating systems

The main function is to maintain constant, to the set value, the mixed hot water temperature, regardless of any variation of temperature and pressure of hot and cold water supply.

Tekniset tiedot
  • MATERIALS:
    Body: brass CW510L (LOW LEAD)
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite658
  • TuoteperheRadiator valves and heating products
  • TuoteryhmäThermostatic mixing valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011516
  • ETIM-nimiThermostatic control valve, hot tap water
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 31 29
  • OmniClass-nimikeMixing Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING