Julkaise tuotteesi
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    4.3 / 5 tähteä4.3(27 arvostelua)
    • 8-ft diameter with 2-ft extension included recommended for spaces 50 x 50 feet and ceilings 15 to 25 feet.
    • Includes mount hardware for bar joist installation.
    • Feel up to 10 degree 10° F cooler in the summer; save up to 30% on heating in the winter.
    • Input power and required breaker: 100-125 VAC, 1 Φ, 60 Hz, 10 A.
    • Wired wall controller included.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    Tekniset tiedot
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBig-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • TuoteperheCeiling Fan
    • Tuoteryhmä8 Blade
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusPuhallin
    • UNSPSC-nimiFans
    • UNSPSC-koodi40101604
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAxial Fans
    • OmniClass-numero23-33 31 19
    • OmniClass-nimikeFans

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText