Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Bench

Yksilöity viite: bench
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Outdoor furniture
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Outdoor furniture made of dark or light impregnated wood,
the seat with or without a back rest.

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper
outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture
have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland

BIMobject-luokka: Maisemointi - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L84553
Uniclass 1.4 Kuvaus: Outdoor
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50_12_07
Uniclass 2015 Kuvaus: Benches
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Exterior Benches

BIMobject®