Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Bench with a Backrest

Yksilöity viite: benchwithabackrest
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Outdoor furniture
Leveys (mm): 1940
Korkeus (mm): 600
Syvyys (mm): 1096
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 30

BIMobject-luokka: Maisemointi - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L84553
Uniclass 1.4 Kuvaus: Outdoor
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 Kuvaus: Street and site benches
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Exterior Benches

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty