Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Bin With Cigarrette Tray

Yksilöity viite: binwithcigarrettetray
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Outdoor furniture
Korkeus (mm): 40
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
BIN BKP 402
free-standing or imbedded,
equipped with ash trays


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 10

BIMobject-luokka: Maisemointi - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50_07_96
Uniclass 2015 Kuvaus: Waste bins
KaikkiLuokat Numero: 23-39 45 25 13
KaikkiLuokat Otsikko: Solid Waste Bins

BIMobject®