Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Bollard Double

Yksilöity viite: bollarddouble
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Outdoor furniture
Leveys (mm): 920
Korkeus (mm): 1010
Syvyys (mm): 50
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
PARKING BLOCKS BKP202 arch, reflective labels, imbedded or surface installation

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 15

BIMobject-luokka: Maisemointi - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L8111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bollards
Uniclass 2.0 Koodi: PR-64-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bollards
Uniclass 2015 Koodi: Pr_20_76_08_51
Uniclass 2015 Kuvaus: Metal bollards
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 35
KaikkiLuokat Otsikko: Bollards

BIMobject®