Julkaise tuotteesi
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Arkistoitu

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Tekniset tiedot
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebollardsingle
    • TuoteperheBikeKeeper
    • TuoteryhmäOutdoor furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-08-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1010
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal bollards
    • OmniClass-numero23-11 29 35
    • OmniClass-nimikeBollards