Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Dual Side 16

Yksilöity viite: dualside16
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Bicycle parking stations
Leveys (mm): 2000
Korkeus (mm): 800
Syvyys (mm): 1650
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
One Side and Dual Side form a basic rack product group suitable for indoor and outdoor use. Like all BikeKeeper products they are available with different distances between rails for active use, efficient storage or for scooters, as well as in Junior versions. Because the racks are free-standing, they can be moved when required, but they are robust enough to withstand vandalism significantly better than ordinary bicycle racks. The racks are also available as four-cornered classics.

DUAL SIDE 16 BK2001
8 rails / for 16 bicycles


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 50

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L8141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bicycle racks
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Cycle stands and lockers
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bicycle Racks

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty