Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Dual Side Junior

Yksilöity viite: dualsidejunior
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Bicycle parking stations
Leveys (mm): 2000
Korkeus (mm): 600
Syvyys (mm): 1150
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
DUAL SIDE JUNIOR BK2003
8 rails / for 16 children's bicycles

One Side and Dual Side form a basic rack product group suitable for indoor and outdoor use. Like all BikeKeeper products they are available with different distances between rails for active use, efficient storage or for scooters, as well as in Junior versions. Because the racks are free-standing, they can be moved when required, but they are robust enough to withstand vandalism significantly better than ordinary bicycle racks. The racks are also available as four-cornered classics.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 40

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L8141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bicycle racks
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Cycle stands and lockers
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bicycle Racks

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty