Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Dual Side Junior Shelter

Yksilöity viite: dualsidejuniorshelter
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Bicycle parking stations
Leveys (mm): 2960
Korkeus (mm): 2178
Syvyys (mm): 2922
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
DUAL SIDE JR SHELTER BK3007, 8 rails / 16 bicycles.

BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking provide uncompromised security for bicycles, mopeds, scooters and buggies.

BikeKeeper Shelter is an outdoor shelter comprising, in addition to bicycle shelters, of shelters for scooters, buggies,
rubbish bins and recreational breaks. The advantage of a free-standing BikeKeeper Shelter over other bicycle shelters
is the fact that it offers a sturdily structured shelter without expensive foundation works. For the same reason it can be
removed during yard clean-up work, for example. By combining single Shelters it is possible to build bicycle parking
stations of different sizes.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Acrylate
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 150

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L8141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bicycle racks
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Cycle stands and lockers
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bicycle Racks and Shelters

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty