Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Dual Side Shelter

Yksilöity viite: dualsideshelter
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Bicycle parking stations
Leveys (mm): 2960
Korkeus (mm): 2428
Syvyys (mm): 2922
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
DUAL SIDE SHELTER 16, BK3002
8 rails / for 16 bicycles

BikeKeeper Shelter is an outdoor shelter comprising, in addition to bicycle shelters, of shelters for scooters, buggies,
rubbish bins and recreational breaks. The advantage of a free-standing BikeKeeper Shelter over other bicycle shelters
is the fact that it offers a sturdily structured shelter without expensive foundation works. For the same reason it can be removed during yard clean-up work, for example. By combining single Shelters it is possible to build bicycle parking
stations of different sizes.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Polycarbonate
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 150

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L8141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bicycle racks
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Cycle stands and lockers
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bicycle Racks and Shelters

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty