Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Ground Base Dual

Yksilöity viite: groundbasedual
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Bicycle parking stations
Leveys (mm): 1266
Korkeus (mm): 800
Syvyys (mm): 200
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
Ground Base DUAL SIDE BK4003, BK4003U (Embedded)
4 bicycles / rail

Ground Base is a very adaptable product. It is possible to use it to build very small or very big bicycle parking stations in almost any kind of locations. It is also easily adaptable for installing on slanted surfaces.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 30

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furniture
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Cycle stands and lockers
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bicycle Racks and Shelters

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty