Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Joined Bench and Table

Yksilöity viite: joinedbenchandtable
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Outdoor furniture
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
JOINED BENCH AND TABLE BKP103
It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper
outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture
have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 150

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L8343
Uniclass 1.4 Kuvaus: Tables
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_30_86
Uniclass 2015 Kuvaus: Street and site tables
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 15
KaikkiLuokat Otsikko: Exterior Tables

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty