Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Laundry Rack 1-sided

Yksilöity viite: laundryrack1sided
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Outdoor furniture
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
LAUNDRY RACK BKP601
1 -sided, imbedded installation


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 30

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L7222
Uniclass 1.4 Kuvaus: Clothes driers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_25
Uniclass 2015 Kuvaus: Domestic laundry equipment
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 51
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Laundry Dryers

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty