Julkaise tuotteesi
ONE SIDE 8
BikeKeeper

ONE SIDE 8

4.2 / 5 tähteä4.2(14 arvostelua)
Bicycle parking stations with frame locking. ONE SIDE 8 BK1001 4 rails / for 8 bicycles
Tekniset tiedot
  • BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking provide uncompromised security for bicycles, mopeds, scooters and buggies. BikeKeeper® storage solutions help residents transfer their valuables safely into secure storage locations. When opportunities for theft are thwarted, other forms of vandalism are reduced as well. As a result, the residents will feel happier!
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoneside8
  • TuoteperheBikeKeeper
  • TuoteryhmäBicycle parking stations
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2016-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)2000
  • Syvyys (mm)850
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
  • Nettopaino (kg)100
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
  • OmniClass-numero23-11 29 11
  • OmniClass-nimikeBicycle Racks and Shelters