Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Oneside Junior Shelter

Yksilöity viite: onesidejuniorsheltere
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Bicycle parking stations
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
ONE SIDE JR SHELTER BK3006
4 rails / 8 children's bicycles

BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking

BikeKeeper Shelter is an outdoor shelter comprising, in addition to bicycle shelters, of shelters for scooters, buggies,
rubbish bins and recreational breaks. The advantage of a free-standing BikeKeeper Shelter over other bicycle shelters
is the fact that it offers a sturdily structured shelter without expensive foundation works. For the same reason it can be
removed during yard clean-up work, for example. By combining single Shelters it is possible to build bicycle parking
stations of different sizes.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Polycarbonate
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L8141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bicycle racks

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty