Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Wall Side

Yksilöity viite: wallside
Brändi: BikeKeeper
Tuoteperhe: BikeKeeper
Tuoteryhmä: Bicycle parking stations
Leveys (mm): 2230
Korkeus (mm): 800
Syvyys (mm): 870
Julkaisupäivä: 2016-08-23
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
WALL SIDE BK5001
4 rails / for 8 bicycles, Instalment to the height of 1.1 metres

Wall Side is the saviour of narrow indoor storages. This way wall surfaces are also used for storing bicycles and very little floor surface is required. Just like with other BikeKeeper products the bicycles are locked securely by their frames.


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland
Nettopaino (kg): 60

BIMobject-luokka: Furniture - Hooks & Hangers
IFC-luokitus: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Koodi: L8141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bicycle racks
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Cycle stands and lockers
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bicycle Racks and Shelters

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty