Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
bimobject-th-x-thai-obayashi/products/c0a8528e-fe1a-40c5-8161-eb856fa78c29
Koti
Luokat
Putkityöt
Putkisto
BIMobject TH x Thai Obayashi_Water Tank
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
BIMobject TH x Thai Obayashi
Seuraa
BIMobject TH x Thai Obayashi_Water Tank
4.5
(11 arvostelua)
BIMobject TH x Thai Obayashi_Water Tank
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
BIMobjectTHxThaiObayashi_WaterTank
Tuoteperhe
Plumbing
Tuoteryhmä
Tank
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-07-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
4225
Leveys (mm)
6150
Syvyys (mm)
8345
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Thaimaa
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Putkisto
Alueellinen saatavuus
Aasia
Thaimaa
Samankaltaisia tuotteita
Wilkins
195XL Hose Bibb
Lataa
Watts
Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR
Lataa
Watts
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
4.7
(
10
)
Lataa
GF Building Flow Solutions
Domestic Water Piping Details
Lataa
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758
4.8
(
9
)
Lataa
Oatey
Oatey Square Ice Maker Boxes
Lataa