Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
bimobject-th-x-thai-obayashi/products/bbe0e89e-a63a-4a6c-ad0b-3444037ab58c
Koti
Luokat
LVI
Kanavistot
BIMobject TH x Thai Obayashi_3Slot Liner Ceilingl Rectangular Komfortflow Front Supply 2connect 4000
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
BIMobject TH x Thai Obayashi
Seuraa
BIMobject TH x Thai Obayashi_3Slot Liner Ceilingl Rectangular Komfortflow Front Supply 2connect 4000
BIMobject TH x Thai Obayashi 3Slot Liner Ceilingl Rectangular Komfortflow Front Supply 2connect 4000
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
BIMobject_TH_x_Thai_Obayashi_3Slot-Liner-Ceilingl-Rectangular-Komfortflow-Front-Supply_2connect-4000
Tuoteperhe
HVAC
Tuoteryhmä
Liner Ceiling Rectangular
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-07-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
77
Leveys (mm)
4059
Syvyys (mm)
152
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Thaimaa
Valmistettu:
Thaimaa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Kanavistot
Alueellinen saatavuus
Aasia
Thaimaa
Samankaltaisia tuotteita
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Lataa
LAMINAIRE
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
4.6
(
5
)
Lataa
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Lataa
Airzone
Motorized rectangular duct damper_CPRC
3.1
(
9
)
Lataa
Price Industries
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
4.1
(
7
)
Lataa
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
Lataa