Julkaise tuotteesi
Biofib’ Trio
Biofib'

Biofib’ Trio

Biofib'Trio is an bio-based overall thermo-acoustic insulation solution made of hemp, flax and cotton. This product offers optimum thermal performance, ensuring effective insulation, both summer and winter.


Tekniset tiedot
  • Properties

    • Thermal conductivity : 0,038 W/(m.K)
    • Density : 30 kg/m3
    • Heat capacity : 1800 J/(kg.K)
    • Water vapour diffusion resistance factor : < 2
    • Very good thermal dephasing
    • No Volatile Organic Components
    • Panels (1,25 x 0,6 m) : thickness from 45mm to 200mm
    • Rolls (3,4 x 0,6 m) : thickness 100mm

    Applications :

    • New building and retrofitting
    • Interior thermal insulation for walls and ceilling
    • Intermediate floor
    • Partition and distributing walls
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebiofib-trio
  • TuoteperheIsolant biosourcé
  • TuoteryhmäThermal insulation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1250
  • Leveys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHamppukangas
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • UNSPSC-nimiThermal insulation
  • UNSPSC-koodi301415
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHemp fibre insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II -koodiB
  • CSI UniFormat II -nimikeSHELL

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska