Julkaise tuotteesi
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Arkistoitu

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Tekniset tiedot
    • prepaint steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBIO010006
    • TuoteperheMetal cladding
    • TuoteryhmäProfil 1000 45
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)7.18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet