Julkaise tuotteesi
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
    BLUCHER

    On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230

    BFD-230 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 12in. x 12in.(300mm x 300mm) top and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 4 or 6” sizes.

    Tekniset tiedot
    • US Order # / Description

      BFD-234 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 4”(110) BO

      BFD-236 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 6”(160) BO

      BFD-234-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-236-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) BO

      BFD-234-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

      BFD-234-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7014
    • TuoteperhePlumbing
    • TuoteryhmäWaste Water Drains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • ETIM-koodiEG015130
    • ETIM-nimiDrains
    • OmniClass-numero23-31 27 00
    • OmniClass-nimikeFloor Drains

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka