Julkaise tuotteesi
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBTC-Transition-Couplings
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäAdaptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka