Julkaise tuotteesi
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
    BLUCHER

    BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp

    BWC-100 AISI Type 304 stainless steel 2-1/8”(55) wide x (specify) long WaterLine Shower Channel with reversible cast stainless steel collar with dual O-ring seals, weepholes, and 2in.(50mm) no hub epoxy coated cast iron (standard), PVC, or ABS body.

    Tekniset tiedot
    • US Order # / Description

      BWC-126 / 2-1/8”(55) x 26"(660) SS WaterLine Channel

      BWC-130 / 2-1/8”(55) x 30"(762) SS WaterLine Channel

      BWC-136 / 2-1/8”(55) x 36"(914) SS WaterLine Channel

      BWC-142 / 2-1/8”(55) x 42"(1067) SS WaterLine Channel

      BWC-148 / 2-1/8”(55) x 48"(1220) SS WaterLine Channel

      BWC-154 / 2-1/8”(55) x 54"(1372) SS WaterLine Channel

      BWC-160 / 2-1/8”(55) x 60"(1524) SS WaterLine Channel

      BWC-172 / 2-1/8”(55) x 72"(1829) SS WaterLine Channel

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebwc100
    • TuoteperheChannel
    • TuoteryhmäWaterLine Channels
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusObjekti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 27 00
    • OmniClass-nimikeFloor Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka