Julkaise tuotteesi
BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes
BLUCHER

BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes

BWS-300 AISI Type 304 stainless steel 5-3/8in. (135mm) wide x (specify) long Ligature Resistant Waterline shower channel with optional surface membrane clamp and weep holes for rubberized sheet or liquid flooring, ligature resistant drain body and grate (Standard), and bottom outlet.

Tekniset tiedot
  • US Order # / Description

    BWS-312 / 4-5/8" x 12" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-324 / 4-5/8" x 24" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-330 / 4-5/8" x 30" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-332 / 4-5/8" x 32" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-336 / 4-5/8" x 36" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-342 / 4-5/8" x 42" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-348 / 4-5/8" x 48" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-360 / 4-5/8" x 60" Ligature Resistant Shower Channel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBWS-300
  • TuoteperheChannel
  • TuoteryhmäWaterLine Channels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 17 29
  • OmniClass-nimikeShower Drains

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka